SPSEE4GA Fresa Power Mill acciaio serie SP, a 4 taglienti / con rivestimento OK

SPSEE4GA <Operazioni di taglio pesanti> Fresa Power Mill acciaio serie SP, a 4 taglienti / con rivestimento OK
  • Sconto volumi elevati
End mill with a unique reinforced blade type with good chip discharge properties that enables heavy duty cutting and high speed machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPSEE4GA030
SPSEE4GA040
SPSEE4GA050
SPSEE4GA060
SPSEE4GA070
SPSEE4GA080
SPSEE4GA090
SPSEE4GA100
SPSEE4GA110
SPSEE4GA120
SPSEE4GA140
SPSEE4GA150
SPSEE4GA160
SPSEE4GA180
SPSEE4GA200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

40.02 €

1 Disponibile 10 giorni 310645

42.13 €

1 Disponibile 10 giorni 412645

45.30 €

1 Disponibile 10 giorni 515650

30.50 €

1 Disponibile 8 giorni 615650

63.29 €

1 Disponibile 10 giorni 720860

63.29 €

1 Disponibile 10 giorni 820860

86.55 €

1 Disponibile 10 giorni 9251070

86.55 €

1 Disponibile 10 giorni 10251070

116.15 €

1 Disponibile 10 giorni 11301275

116.15 €

1 Disponibile 10 giorni 12301275

152.82 €

1 Disponibile 10 giorni 14341690

152.82 €

1 Disponibile 10 giorni 15361690

152.82 €

1 Disponibile 10 giorni 16361690

251.08 €

1 Disponibile 10 giorni 184020105

251.08 €

1 Disponibile 10 giorni 204520105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating OK Coated Machining Application Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico