SPSRD3ZA Fresa per sgrossatura serie SP a 3 taglienti / con rivestimento OK

SPSRD3ZA <Avanzamento verticale, tipo rinforzato, per sgrossatura> Fresa per sgrossatura serie SP a 3 taglienti / con rivestimento OK
A multi-purpose roughing end mill with the enhanced vertical feed performance of the Zakkuri Mill.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPSRD3ZA050
SPSRD3ZA060
SPSRD3ZA080
SPSRD3ZA100
SPSRD3ZA120
SPSRD3ZA160
SPSRD3ZA200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter
(mm)

63.82 €

1 8 giorni 512650154.6

68.19 €

1 8 giorni 615650185.6

84.84 €

1 10 giorni 820860247.2

98.86 €

1 10 giorni 10221070309

114.63 €

1 10 giorni 122612753611

151.09 €

1 10 giorni 16321690--

212.90 €

1 10 giorni 204020105--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox Number of flutes(sheet) 3 Type Sgrossatura
Coating OK Coated Machining Application Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico