Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Kit attrezzi Plus

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

056490

Codice componente
056490
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(g)
Number of included sets
(piece)

153.26 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

"Craftform" driver handle has been added to the "Tool Check" set. By attaching the included bits, 28 types of screwdriver work can be performed.55539

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Magnet N/A Grip Type Gomma
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 3–8 Set Content Ratchet, Adapter, Bit Holder, Craft Form Handle, Socket: 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, Bit: (+)1, (+)2, (+)3, (-)5.5, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, TB10, TB15, TB20, TB25, TB30, Hex 3, 4, 5, 6, 8

Si trova sulla pagina di Kit attrezzi Plus, il codice articolo è il seguente: 056490.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 056490.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico