Tester per coppia ATG/BTG

Tester per coppia ATG/BTG
  • Sconto volumi elevati
È un misuratore di coppia portatile per la misurazione di coppie minime; la scala sul lato del corpo principale è dotata di serie di un ago di memoria per consentire il controllo dall'alto e dal lato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATG09CN
ATG045CN
ATG1.5CN
ATG3CN
ATG6CN
ATG12CN
ATG24CN
BTG15CN
BTG24CN
BTG36CN
BTG60CN
BTG90CN
BTG150CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Gradazione minima
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione diametro esterno
(mm)
Diametro per mandrino
(mm)
Massa
(g)

422.59 €

1 Disponibile 12 giorni 0.001~0.0090.00029943.51~φ6.5180

418.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.0005~0.00450.00019943.51~φ6.5180

422.59 €

1 Disponibile 12 giorni 0.002~0.0150.00029943.51~φ6.5180

418.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.003~0.030.00059943.51~φ6.5180

422.59 €

1 Disponibile 6 giorni 0.006~0.060.0019943.51~φ6.5180

422.59 €

1 Disponibile 6 giorni 0.01~0.120.0029943.51~φ6.5180

427.85 €

1 Disponibile 24 giorni 0.03~0.240.0059943.51~φ6.5180

518.00 €

1 12 giorni 0.02~0.150.00213564.21~φ8.5520

518.00 €

1 10 giorni 0.03~0.240.00513564.21~φ8.5520

518.00 €

1 Disponibile 12 giorni 0.04~0.360.00513564.21~φ8.5520

518.00 €

1 Disponibile 12 giorni 0.06~0.60.0113564.21~φ8.5520

518.00 €

1 Disponibile 12 giorni 0.1~0.90.0113564.21~φ8.5520

518.00 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2 to 1.50.0213564.21~φ8.5520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Misuratore chiave dinamometrica Direzione del carico Tipo sinistro/destro Precisione coppia(±%) 2
Tipo dettagli Tester di coppia analogico Caratteristiche Si tratta di un tester di coppia pratico e di dimensioni ridotte che consente misurazioni della coppia sinistra e destra. La punta è un mandrino a tre griffe, con scala installata di serie sul lato del corpo. Specifiche Formato palmare
Applicazioni Per la misurazione della coppia, l’ispezione e lavori di serraggio

Supporto tecnico