• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa AG, per sgrossatura, gambo lungo, SX / SLX, AGREX / AGREU (Codici componente)

Fresa AG, per sgrossatura, gambo lungo, SX / SLX, AGREX / AGREU
Capable of high-efficiency roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. The notches have a fine pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGREU16
AGREX20N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

141.02 €

1 6 giorni 1632162007214.3

148.24 €

1 10 giorni 203820195--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Laterale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Base Blade Y/N Disponibile Coating Details AG Torsion Angle details(°) 30
Shank diameter tolerance h7

Supporto tecnico