Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Base Blade Y/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.12 € | 1 | 6 giorni | 15 | 80 | 4 | 16 | 140 | Disponibile | ||
216.42 € | 1 | 6 giorni | 18 | 80 | 4 | 20 | 145 | Disponibile | ||
222.99 € | 1 | 6 giorni | 20 | 100 | 4 | 20 | 165 | Disponibile | ||
253.01 € | 1 | 6 giorni | 22 | 100 | 4 | 20 | 165 | Disponibile | ||
1,082.38 € | 1 | 6 giorni | 30 | 150 | 4 | 32 | 235 | Disponibile | ||
1,153.42 € | 1 | 6 giorni | 30 | 200 | 4 | 32 | 285 | Disponibile | ||
1,127.91 € | 1 | 6 giorni | 32 | 150 | 6 | 32 | 235 | Assente | ||
1,199.22 € | 1 | 6 giorni | 32 | 200 | 6 | 32 | 285 | Assente | ||
1,249.95 € | 1 | 6 giorni | 35 | 150 | 6 | 32 | 235 | Assente | ||
1,424.42 € | 1 | 6 giorni | 35 | 200 | 6 | 32 | 285 | Assente | ||
1,301.03 € | 1 | 6 giorni | 38 | 150 | 6 | 32 | 235 | Assente | ||
1,626.11 € | 1 | 6 giorni | 38 | 200 | 6 | 32 | 285 | Assente | ||
1,534.50 € | 1 | 6 giorni | 40 | 150 | 6 | 42 | 235 | Assente | ||
1,646.30 € | 1 | 6 giorni | 40 | 200 | 6 | 42 | 285 | Assente | ||
1,859.57 € | 1 | 6 giorni | 40 | 250 | 6 | 42 | 340 | Assente | ||
2,144.25 € | 1 | 6 giorni | 45 | 200 | 6 | 42 | 290 | Assente | ||
2,448.88 € | 1 | 6 giorni | 45 | 250 | 6 | 42 | 340 | Assente | ||
2,733.32 € | 1 | 6 giorni | 50 | 200 | 6 | 42 | 290 | Assente | ||
3,200.49 € | 1 | 6 giorni | 50 | 250 | 6 | 42 | 340 | Assente | ||
3,972.42 € | 1 | 6 giorni | 50 | 300 | 6 | 42 | 390 | Assente |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Tool Material Type | Lega HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Torsion Angle details(°) | 30 | Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Base Blade Y/N
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali