Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 135 | Torsional Angle(°) | 28~36 | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali