• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Micropunta lunga COSDML

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
COSDML0.12
COSDML0.13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diameter Dc
(mm)
tip angle
(Degree)
Torsional Angle
(°)
Diameter tolerance
(mm)
Shank diameter tolerance Coating Details

42.55 €

4 giorni 0.1211822~310~-0.006h8AQEX Coating

42.55 €

4 giorni 0.1311822~310~-0.006h8AQEX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length L(mm) 2 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Tool Material Type Cobalt HSS
Overall Length L(mm) 18.6 Shank Type straight shank Coating Y/N NA
Coating Type Other With/without Oil Hole NA shank diameter Ds(mm) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico