Punta sostituibile 4D, tipo P4D

Punta sostituibile 4D, tipo P4D
[Features]
· This drill is capable of consistently achieved 4D depth holes, usually very difficult for indexable drills.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P4D2100FS25M07
P4D2150FS25M07
P4D2200FS25M07
P4D2250FS25M07
P4D2300FS25M07
P4D2350FS32M07
P4D2400FS32M07
P4D2450FS32M07
P4D2500FS32M08
P4D2550FS32M08
P4D2600FS32M08
P4D2650FS32M08
P4D2700FS32M08
P4D2800FS32M08
P4D2850FS32M08
P4D2900FS32M09
P4D3000FS32M09
P4D3100FS32M09
P4D3200FS32M09
P4D3300FS40M09
P4D3350FS40M09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Effective machining depth
(mm)
Tool No. Nominal Shank length
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)

505.90 €

1 6 giorni 2116325847803329P4D2100FS25M075623

505.90 €

1 6 giorni 21.516525867803330P4D2150FS25M075623.3

505.90 €

1 6 giorni 2216725887803331P4D2200FS25M075623.6

505.90 €

1 6 giorni 22.516925907803332P4D2250FS25M075623.9

505.90 €

1 6 giorni 2317125927803333P4D2300FS25M075624

505.90 €

1 6 giorni 23.517732947803334P4D2350FS32M076024.3

505.90 €

1 6 giorni 2417932967803335P4D2400FS32M076024.6

505.90 €

1 6 giorni 24.518132987803336P4D2450FS32M076024.9

539.90 €

1 6 giorni 25183321007803337P4D2500FS32M086027.2

539.90 €

1 6 giorni 25.5185321027803338P4D2550FS32M086027.3

539.90 €

1 6 giorni 26187321047803339P4D2600FS32M086027.6

539.90 €

1 6 giorni 26.5189321067803340P4D2650FS32M086027.9

539.90 €

1 6 giorni 27191321087803341P4D2700FS32M086028.2

539.90 €

1 6 giorni 28195321127803342P4D2800FS32M086028.6

539.90 €

1 6 giorni 28.5197321147803343P4D2850FS32M086028.9

571.60 €

1 6 giorni 29199321167803344P4D2900FS32M096031.6

571.60 €

1 6 giorni 30203321207803345P4D3000FS32M096032.2

571.60 €

1 6 giorni 31207321247803346P4D3100FS32M096032.6

571.60 €

1 6 giorni 32211321287803347P4D3200FS32M096033.2

571.60 €

1 6 giorni 33225401327803348P4D3300FS40M097033.6

571.60 €

1 6 giorni 33.5227401347803349P4D3350FS40M097033.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole Disponibile

Supporto tecnico