• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi modello A, maschio a spirale, gambo lungo, A-LT-SFT

Serie di maschi modello A, maschio a spirale, gambo lungo, A-LT-SFT

Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. A spiral tap with a spiral groove mainly used for blind holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-LT-SFT-M2X0.4X80-OH1.5
A-LT-SFT-M2X0.25X80-OH1
A-LT-SFT-M2.2X0.25X80-OH1
A-LT-SFT-M2.2X0.45X80-OH2
A-LT-SFT-M2.3X0.4X80-OH1.5
A-LT-SFT-M2.5X0.35X80-OH1.5
A-LT-SFT-M2.5X0.45X80-OH2
A-LT-SFT-M2.6X0.45X80-OH2
A-LT-SFT-M3X0.5X100-4-OH3
A-LT-SFT-M3X0.5X100-OH2
A-LT-SFT-M3X0.5X150-4-STD
A-LT-SFT-M3X0.35X100-OH2
A-LT-SFT-M3.5X0.6X100-OH2
A-LT-SFT-M3.5X0.35X100-OH2
A-LT-SFT-M4X0.5X100-OH2
A-LT-SFT-M4X0.7X100-6-OH3
A-LT-SFT-M4X0.7X100-OH3
A-LT-SFT-M4X0.7X150-6-STD
A-LT-SFT-M4.5X0.5X100-OH2
A-LT-SFT-M4.5X0.75X100-OH2
A-LT-SFT-M5X0.5X100-OH2
A-LT-SFT-M5X0.8X100-6-OH3
A-LT-SFT-M5X0.8X100-OH3
A-LT-SFT-M5X0.8X150-6-STD
A-LT-SFT-M5.5X0.5X100-OH2
A-LT-SFT-M6X0.75X100-OH2
A-LT-SFT-M6X0.75X150-OH2
A-LT-SFT-M6X1X100-6-OH3
A-LT-SFT-M6X1X100-OH3
A-LT-SFT-M6X1X150-6-STD
A-LT-SFT-M6X1X150-OH3
A-LT-SFT-M6X1X200-6-STD
A-LT-SFT-M7X0.75X100-OH2
A-LT-SFT-M7X0.75X150-OH2
A-LT-SFT-M7X1X100-OH3
A-LT-SFT-M7X1X150-OH3
A-LT-SFT-M8X0.75X100-OH3
A-LT-SFT-M8X0.75X150-OH3
A-LT-SFT-M8X1X100-OH3
A-LT-SFT-M8X1X150-OH3
A-LT-SFT-M8X1.25X100-8-OH4
A-LT-SFT-M8X1.25X100-OH3
A-LT-SFT-M8X1.25X150-8-STD
A-LT-SFT-M8X1.25X150-OH3
A-LT-SFT-M8X1.25X200-8-STD
A-LT-SFT-M9X0.75X100-OH3
A-LT-SFT-M9X0.75X150-OH3
A-LT-SFT-M9X1X100-OH3
A-LT-SFT-M9X1X150-OH3
A-LT-SFT-M9X1.25X100-OH3
A-LT-SFT-M9X1.25X150-OH3
A-LT-SFT-M10X0.75X100-OH3
A-LT-SFT-M10X0.75X150-OH3
A-LT-SFT-M10X1X100-OH3
A-LT-SFT-M10X1X150-OH3
A-LT-SFT-M10X1.5X100-8-OH4
A-LT-SFT-M10X1.5X100-OH3
A-LT-SFT-M10X1.5X150-8-STD
A-LT-SFT-M10X1.5X150-OH3
A-LT-SFT-M10X1.5X200-8-STD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Protrusion Coating Details Tool No.

49.94 €

4 giorni M20.480OH1.510323.22.55NAV coated8326202

75.70 €

4 giorni M20.2580OH110323.22.55NAV coated8326201

82.91 €

4 giorni M2.20.2580OH111323.62.55NAV coated8326203

52.81 €

4 giorni M2.20.4580OH211323.62.55NAV coated8326204

42.60 €

4 giorni M2.30.480OH1.512323.62.55NAV coated8326205

57.98 €

4 giorni M2.50.3580OH1.513323.62.55NAV coated8326206

38.75 €

4 giorni M2.50.4580OH213323.62.55NAV coated8326207

35.82 €

4 giorni M2.60.4580OH213323.62.55NAV coated8326208

31.97 €

4 giorni M30.5100OH3194343.26NAV coated8326500

29.55 €

4 giorni M30.5100OH2194343.26NAV coated8326210

44.70 €

4 giorni M30.5150OH3194343.26NAV coated8326520

40.55 €

4 giorni M30.35100OH2194343.26NAV coated8326209

30.34 €

4 giorni M3.50.6100OH219434.83.26NAV coated8326212

46.09 €

4 giorni M3.50.35100OH219434.83.26NAV coated8326211

34.62 €

4 giorni M40.5100OH221535.647NAV coated8326213

29.27 €

4 giorni M40.7100OH321635.64.57NAV coated8326501

27.14 €

4 giorni M40.7100OH321535.647NAV coated8326214

39.59 €

4 giorni M40.7150OH321635.64.57NAV coated8326521

38.03 €

4 giorni M4.50.5100OH22153647NAV coated8326215

30.77 €

4 giorni M4.50.75100OH22153647NAV coated8326216

29.92 €

4 giorni M50.5100OH2245.536.44.57NAV coated8326217

26.20 €

4 giorni M50.8100OH324636.44.57NAV coated8326502

24.50 €

4 giorni M50.8100OH3245.536.44.57NAV coated8326218

37.02 €

4 giorni M50.8150OH324636.44.57NAV coated8326522

33.64 €

4 giorni M5.50.5100OH2255.537.24.57NAV coated8326219

28.61 €

4 giorni M60.75100OH2296384.57NAV coated8326220

38.99 €

4 giorni M60.75150OH2296384.57NAV coated8326221

27.11 €

4 giorni M61100OH3296384.57NAV coated8326503

25.10 €

4 giorni M61100OH3296384.57NAV coated8326222

35.52 €

4 giorni M61150OH3296384.57NAV coated8326523

32.44 €

Preventivo M61150OH3296384.57NAV coated8326223

46.03 €

4 giorni M61200OH3296384.57NAV coated8326524

35.87 €

4 giorni M70.75100OH2336.23958NAV coated8326224

49.75 €

4 giorni M70.75150OH2336.23958NAV coated8326225

29.74 €

4 giorni M71100OH3336.231258NAV coated8326226

39.35 €

4 giorni M71150OH3336.231258NAV coated8326227

34.73 €

4 giorni M80.75100OH3376.231258NAV coated8326228

48.44 €

4 giorni M80.75150OH3376.231258NAV coated8326229

32.14 €

4 giorni M81100OH3376.231258NAV coated8326230

43.99 €

4 giorni M81150OH3376.231258NAV coated8326231

31.48 €

4 giorni M81.25100OH437831569NAV coated8326504

29.12 €

4 giorni M81.25100OH3376.231558NAV coated8326232

41.83 €

4 giorni M81.25150OH437831569NAV coated8326525

38.49 €

4 giorni M81.25150OH3376.231558NAV coated8326233

52.21 €

4 giorni M81.25200OH437831569NAV coated8326526

40.98 €

4 giorni M90.75100OH33873125.58NAV coated8326234

59.12 €

4 giorni M90.75150OH33873125.58NAV coated8326235

37.68 €

4 giorni M91100OH33873125.58NAV coated8326236

53.36 €

4 giorni M91150OH33873125.58NAV coated8326237

32.81 €

4 giorni M91.25100OH33873155.58NAV coated8326238

45.13 €

4 giorni M91.25150OH33873155.58NAV coated8326239

41.83 €

4 giorni M100.75100OH34173155.58NAV coated8326240

60.51 €

4 giorni M100.75150OH34173155.58NAV coated8326241

36.42 €

4 giorni M101100OH34173155.58NAV coated8326242

51.20 €

4 giorni M101150OH34173155.58NAV coated8326243

35.52 €

4 giorni M101.5100OH441831869NAV coated8326506

32.78 €

4 giorni M101.5100OH34173185.58NAV coated8326246

48.74 €

4 giorni M101.5150OH460831869NAV coated8326527

44.46 €

4 giorni M101.5150OH34173185.58NAV coated8326247

56.66 €

4 giorni M101.5200OH480831869NAV coated8326528

Loading...

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Powder high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type Other Torsional Angle(°) 45

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico