Micropunta, lunghezza media (ADRSL-0004)

Micropunta, lunghezza media ADRSL-0004

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ADRSL-0004

Marca: ATOM

Prezzo: 131.09

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diameter φD: 0.04 mm

Blade length ℓ: 0.6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ADRSL-0004

Codice componente
ADRSL-0004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)

131.09 €

1 6 giorni 0.040.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Alluminio / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 38
Shank Type Pivot Type Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
With/without Oil Hole N/A shank d(mm) 3 tip angle(°) 120
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Si trova sulla pagina di Micropunta, lunghezza media, il codice articolo è il seguente: ADRSL-0004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ADRSL-0004.

Tipologia prodotto

Codice componente
ADRSL-0005
ADRSL-0006
ADRSL-0009
ADRSL-0020
ADRSL-0025
ADRSL-0030
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)

124.01 €

1 6 giorni 0.050.8

98.96 €

1 6 giorni 0.060.8

76.21 €

1 6 giorni 0.091.2

54.17 €

1 6 giorni 0.24

42.36 €

1 6 giorni 0.255

41.32 €

1 6 giorni 0.37

Supporto tecnico