Micropunta "NEO PRO", taglienti semi lunghi

Micropunta "NEO PRO", taglienti semi lunghi
  • In Offerta
A series that achieves stable long life developed for thin hole machining on steel. A coated drill supporting a wide range of materials from mild steel to high hardness steel (HRC 50).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADRSL-SV-0004
ADRSL-SV-0005
ADRSL-SV-0006
ADRSL-SV-0009
ADRSL-SV-0020
ADRSL-SV-0025
ADRSL-SV-0030
ADRSL-SV-0035
ADRSL-SV-0036
ADRSL-SV-0037
ADRSL-SV-0038
ADRSL-SV-0039
ADRSL-SV-0040
ADRSL-SV-0045
ADRSL-SV-0050
ADRSL-SV-0066
ADRSL-SV-0067
ADRSL-SV-0068
ADRSL-SV-0069
ADRSL-SV-0070
ADRSL-SV-0071
ADRSL-SV-0072
ADRSL-SV-0073
ADRSL-SV-0074
ADRSL-SV-0075
ADRSL-SV-0076
ADRSL-SV-0077
ADRSL-SV-0078
ADRSL-SV-0079
ADRSL-SV-0080
ADRSL-SV-0081
ADRSL-SV-0082
ADRSL-SV-0083
ADRSL-SV-0084
ADRSL-SV-0085
ADRSL-SV-0086
ADRSL-SV-0087
ADRSL-SV-0088
ADRSL-SV-0089
ADRSL-SV-0090
ADRSL-SV-0091
ADRSL-SV-0092
ADRSL-SV-0093
ADRSL-SV-0094
ADRSL-SV-0095
ADRSL-SV-0096
ADRSL-SV-0097
ADRSL-SV-0098
ADRSL-SV-0099
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)

158.87 €

1 6 giorni 0.040.6

136.31 €

1 6 giorni 0.050.8

120.26 €

1 6 giorni 0.060.8

83.80 €

1 6 giorni 0.091.2

65.58 €

1 10 giorni 0.24

53.49 €

1 6 giorni 0.255

44.94 €

22.92 €

1 Stesso giorno

Stock

0.37

43.81 €

1 6 giorni 0.357

48.13 €

1 6 giorni 0.367

48.13 €

1 6 giorni 0.377

48.13 €

1 6 giorni 0.387

48.13 €

1 6 giorni 0.397

50.86 €

1 8 giorni 0.49

43.81 €

1 6 giorni 0.459

50.86 €

1 6 giorni 0.59

43.81 €

1 6 giorni 0.6611

48.13 €

1 6 giorni 0.6711

48.13 €

1 6 giorni 0.6811

48.13 €

1 6 giorni 0.6911

42.76 €

1 6 giorni 0.711

43.81 €

1 6 giorni 0.7111

48.13 €

1 6 giorni 0.7211

48.13 €

1 6 giorni 0.7311

43.81 €

1 6 giorni 0.7411

43.81 €

1 6 giorni 0.7511

43.81 €

1 6 giorni 0.7611

48.13 €

1 6 giorni 0.7711

48.13 €

1 6 giorni 0.7811

48.13 €

1 6 giorni 0.7911

42.76 €

1 6 giorni 0.811

48.13 €

1 6 giorni 0.8111

48.13 €

1 6 giorni 0.8211

48.13 €

1 6 giorni 0.8311

43.81 €

1 6 giorni 0.8411

43.81 €

1 6 giorni 0.8511

48.13 €

1 6 giorni 0.8611

48.13 €

1 6 giorni 0.8711

43.81 €

1 6 giorni 0.8811

48.13 €

1 6 giorni 0.8911

46.87 €

1 6 giorni 0.911

48.13 €

1 6 giorni 0.9111

43.81 €

1 6 giorni 0.9211

48.13 €

1 6 giorni 0.9311

48.13 €

1 6 giorni 0.9411

48.13 €

1 6 giorni 0.9511

48.13 €

1 6 giorni 0.9611

48.13 €

1 6 giorni 0.9711

48.13 €

1 6 giorni 0.9811

48.13 €

1 6 giorni 0.9911

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Alluminio / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 38
Shank Type Pivot Type Coating Y/N Disponibile Coating Type FCS
With/without Oil Hole N/A shank d(mm) 3 tip angle(°) 120
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Supporto tecnico