Tester di coppia ATG/BTG (con puntatore)

Tester di coppia ATG/BTG (con puntatore)
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] -Questo è un misuratore di coppia portatile con lancetta di memoria per misurare la coppia più piccola.

(i)Nota

  • Questo prodotto potrebbe non includere una dichiarazione di consegna provvisoria. Prenderne nota in anticipo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATG09CN-S
ATG1.5CN-S
ATG3CN-S
ATG6CN-S
ATG12CN-S
ATG24CN-S
BTG15CN-S
BTG24CN-S
BTG36CN-S
BTG60CN-S
BTG90CN-S
BTG150CN-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Gradazione minima
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro per mandrino
(mm)
Massa
(g)

446.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0.001~0.0090.0002991~φ6.5180

446.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0.002~0.0150.0002991~φ6.5180

446.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0.003~0.030.0005991~φ6.5180

446.37 €

1 20 giorni 0.006~0.060.001991~φ6.5180

446.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0.01~0.120.002991~φ6.5180

446.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0.03~0.240.005991~φ6.5180

625.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.02~0.150.0021351~φ8.5520

625.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.03~0.240.0051351~φ8.5520

625.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.04~0.360.0051351~φ8.5520

625.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.06~0.60.011351~φ8.5520

625.20 €

1 Disponibile 9 giorni 0.1~0.90.011351~φ8.5520

625.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2 to 1.50.021351~φ8.5520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Misuratore chiave dinamometrica Direzione del carico Tipo sinistro/destro Precisione coppia(±%) 2
Tipo dettagli Tester di coppia analogico Caratteristiche Si tratta di un tester di coppia pratico e di dimensioni ridotte che consente misurazioni della coppia sinistra e destra. La punta è un mandrino a tre griffe, con scala installata di serie sul lato del corpo. Specifiche Formato palmare
Applicazioni Per la misurazione della coppia, l’ispezione e lavori di serraggio

Supporto tecnico