Set campione Techno Disc HYBRID

Set campione Techno Disc HYBRID
  • Sconto volumi elevati
Un set conveniente di dischi epossidici che possono essere utilizzati sulla parte superiore, esterna e inferiore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HB100-SET

Codice componente
HB100-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.13 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13600 Application For the general grinding, polishing, and base polishing of iron, stainless steel, and aluminum, as well as welding bead removal, sputter removal, deburring, chamfering, rust removal, and paint removal Set Content 1 Abrasive Material: Z, Thickness: 8 mm or More, Granularity: #60
Set Content 2 Abrasive Material: Z, Thickness: 5 mm or More, Granularity: #60 Set Content 3 Abrasive Material: A, Thickness: 8 mm or More, Granularity: #80 Set Content 4 Abrasive Material: A, Thickness: 5 mm or More, Granularity: #80
Set Content 5 Abrasive Material: A, Thickness: 8 mm or More, Granularity: #120 Set Content 6 Abrasive material: A, thickness: 5 mm or more, grain size #120

Si trova sulla pagina di Set campione Techno Disc HYBRID, il codice articolo è il seguente: HB100-SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HB100-SET.

Supporto tecnico