Set chiavi a tubo TS-2465M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS-2465M

Codice componente
TS-2465M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

202.57 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5 / 12.7 / 6.35
Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 32 / 27 / 30 / 26 Product Width(mm) 477 Product Height(mm) 58
Product Depth(mm) 290 Product Weight(g) 7500 Content Quantity(Point) 65
Set Contents Accessories 6.35 mm insertion angle (Socket <4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm>, 100 mm extension bar, universal joint, ratchet handle), 9.5 mm insertion angle (socket <8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm>, deep socket <10, 12, 14, 17 mm>, hex bit socket <3, 4, 5, 6, 8, 10, and 12 mm>, hexalobular bit socket , 150 mm extension bar, universal joint, ratchet handle), 12.7 mm insertion angle (socket <12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm>, 150 mm extension bar, universal joint, ratchet handle, slide head handle)

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo TS-2465M, il codice articolo è il seguente: TS-2465M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS-2465M.

Supporto tecnico