Lama diamantata, Global Saw (per grondaie in lamiera)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT-110
BT-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

24.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1104000

29.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1254800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo a corona Specifications A secco
Application Resina Blade thickness(mm) 1 Hole Diameter(mm) 20
Tip Height(mm) 5 Packaging Quantity(Sheets) 1

Supporto tecnico