Codice articolo del costruttore: 4863-PV3-50X25
Marca: TESA
Prezzo: 425.04 €
Tempi di consegna: 6 giorni
: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4863-PV3-50X25
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.62 | Color Details | Gray |
Adhesiveness | 3.0N/10mm | Features | Features non-sticking and non-staining properties. Adhesives and paints do not adhere to the surface. Has slip prevention effects against flat surfaces. Features excellent adhesion prevention effects. | Application | Adhesive and glue coating and machining line. For stable transport of thin materials such as film and non-woven fabrics. |
Specifications | Surface Shape: Embossed | Specification 2 | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Rayon Cloth coated with silicone rubber |
Adhesive | Rubber-Based | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro bloccante (a rilievi), il codice articolo è il seguente: 4863-PV3-50X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4863-PV3-50X25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali