Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Utensile per smussatura per trapano/avvitatore elettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KP02-010
KP02-015
KP02-030
KP02-035
KP02-090
KP02-095
KP02-135
KP02-150
KP02-151
KP02-166
KP02-181
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Single blade, two blades Chamfer diameter
(mm)
Shank size Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)

227.92 €

Disponibile 4 giorni Lama singola2~17Straight φ10φ18φ2654

242.06 €

6 giorni Lama singola2~17MT1φ18φ2654

505.42 €

6 giorni Doppio bordo4~37MT2φ42φ 6585/105

505.42 €

6 giorni Doppio bordo4~37Straight φ10/φ16φ42φ 6585/105

511.18 €

6 giorni Doppio bordo9~45MT2φ48φ 6585/109

511.18 €

6 giorni Doppio bordo9~45Straight φ10/φ16φ48φ 6585/109

638.80 €

6 giorni Doppio bordo21~57MT2φ60φ7085/109

753.43 €

6 giorni Doppio bordo40~77MT2φ80φ9095/118

753.43 €

6 giorni Doppio bordo40~77MT3φ80φ9095/118

994.25 €

6 giorni Doppio bordo60~97MT3φ100φ110107

1,269.67 €

6 giorni Doppio bordo80~117MT3φ120φ130110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Rame Chamfer Outer Diameter
Countersink Angle(°) 90

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico