Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Set NS 22/23/24/25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NS1005

Codice componente
NS1005
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

485.71 €

6 giorni NS2200, NS2300, NS2400, NS2500 1 each NS0073, NS0072, NS0071, NS0070 Replacement Blade 1 each with Carry Case

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tap Type Utensile modifica/rimozione Application Thread Repair Tool
Product Content Set Product Application Range(mm) For Internal Threading 12 - 54 mm

Si trova sulla pagina di Set NS 22/23/24/25, il codice articolo è il seguente: NS1005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NS1005.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico