Pinzetta a becco ESD (estremità affusolata diritta, tipo piatto)

Pinzetta a becco ESD (estremità affusolata diritta, tipo piatto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • P-510-S
  • P-510S-1
  • P-511-S
  • P-511S-1
  • P-512-S
  • P-512S-1
  • P-513-S
  • P-513S-1
  • P-514-S
  • P-514S-1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Replaceable tip probe suitable for precision work.
[Features]
· The tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism.
· Firm securing can be done by hand and replacement work is easy.
[Applications]
· Ideal for removal of solder ball while working on circuit boards and removal of unwanted objects such as tape and adhesives.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-510-S
P-510S-1
P-511-S
P-511S-1
P-512-S
P-512S-1
P-513-S
P-513S-1
P-514-S
P-514S-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di punta Lunghezza complessiva
(mm)
Parti corpo principale Con/senza funzione di sostituzione della punta Tipi di parte Larghezza punta
(mm)
Peso
(g)
Quantità confezione Caratteristiche

22.69 €

1 Disponibile 6 giorni A cono con punta dritta135.5Corpo principaleDisponibile-0.412-As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace.

11.69 €

1 Disponibile 6 giorni A cono con punta dritta-Parte-Punta0.4-2 pcs. per Set-

22.67 €

1 Disponibile 6 giorni A cono con punta dritta145.5Corpo principaleDisponibile-0.612-As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace.

11.69 €

1 Disponibile 7 giorni A cono con punta dritta-Parte-Punta0.6-2 pcs. per Set-

23.67 €

11.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo piatto140.5Corpo principaleDisponibile-3.512-As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace.

11.69 €

1 Disponibile 7 giorni Tipo piatto-Parte-Punta3.5-2 pcs. per Set-

22.67 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo piatto135.5Corpo principaleDisponibile-812-As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace.

11.69 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo piatto-Parte-Punta8-2 pcs. per Set-

22.69 €

1 Disponibile 6 giorni Altro140.5Corpo principaleDisponibile-3.812-As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace.

11.69 €

1 Disponibile 6 giorni Altro-Parte-Punta3.8-2 pcs. per Set-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Polyetheretherketone (PEEK) Funzione di non magnetismo S/N Disponibile Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo
Larghezza(mm) 10 Termoresistenza(°C) 315 Valore di controllo ESD(Ω) Grounding resistance: Rg<1 X 1012

Supporto tecnico