Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pinzetta di precisione (affusolata diritta, becco arrotondato)

Pinzetta di precisione (affusolata diritta, becco arrotondato)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • P-655
  • P-656
  • P-657

Non-magnetic high-specification model tweezers.
[Features]
· There is no compromise on the finish of the tip.
· Not affected by even a strong magnetic field and does not magnetize.
· When placed in a strong magnetic field, it may be magnetized, but it does not magnetize under normal circumstances.
· Material: Stainless steel.
[Applications]
· Ideal for working on precision instruments that should be kept away from magnetism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-655
P-656
P-657
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTip Type Overall Length
(mm)
Weight
(g)
RoHs

31.63 €

4 giorni 10A cono con punta dritta12014Compatible Product

36.67 €

4 giorni 10A cono con punta dritta11013Compatible Product

39.47 €

4 giorni 10Punta curva12014Compatible Product

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body Material Acciaio inox Non-magnetism function Y/N Disponibile Single Product Set Product Articolo singolo
Main Body Parts Corpo principale With/without tip replacement function N/A Width(mm) 10
Tip width(mm) 0.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico