Pinzetta di precisione

Pinzetta di precisione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • P-670
  • P-671
  • P-672
  • Sconto volumi elevati
Fully nonmagnetic tweezers of the finest quality.
[Features]
· Adopts SUS316L for greater chemical resistance than SUS304-based stainless steel.
· Completely non-magnetic type that prevents the build-up of even a tiny amount of iron powder and chipped parts.
· The finest precision tweezers made by the finest craftsmen.
· The width of the tip is 0.2 mm, emphasizing tip precision finish without compromise.
· Grasping weight is designed to be a slightly lighter 150 g which makes it ideal for continuous precision work.
[Applications]
· Ideal for working on precision instruments that should be kept away from magnetism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-670
P-671
P-672
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di punta Lunghezza complessiva
(mm)
Peso
(g)

77.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10A cono con punta dritta12013

82.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10A cono con punta dritta11012

96.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10Punta curva11514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Funzione di non magnetismo S/N Disponibile Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo
Parti corpo principale Corpo principale Con/senza funzione di sostituzione della punta N/A Larghezza(mm) 10
Larghezza punta(mm) 0.2 RoHs Compatible Product

Supporto tecnico