Pinzetta sagomata speciale in acciaio inossidabile P-873

Pinzetta sagomata speciale in acciaio inossidabile P-873

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Ultra-thin completely non-magnetic tweezers.
[Features]
· Ultra-thin finish with emphasis on tip precision.
· Features outstanding corrosion resistance and chemical resistance.
· Fully non-magnetic.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-873

Codice componente
P-873
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

76.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta A cono con punta dritta Materiale corpo principale Acciaio inox Lunghezza complessiva(mm) 110
Funzione di non magnetismo S/N Disponibile Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale
Con/senza funzione di sostituzione della punta N/A Larghezza(mm) 10 Larghezza punta(mm) 0.4
Peso(g) 13 RoHs Compatible Product

Si trova sulla pagina di Pinzetta sagomata speciale in acciaio inossidabile P-873, il codice articolo è il seguente: P-873.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-873.

Supporto tecnico