• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alesatore robusto

Alesatore robusto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Alesatore robusto
  • Alesatore robusto
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The blade groove division angles are unequally divided.
· If the division angles of the blade grooves are the same, the same force will be applied to each blade, which causes the same vibration and makes them susceptible to resonance, causing chattering.
· By unequally dividing the blade grooves, the force applied to each blade is also changed to suppress resonance, and by decreasing chattering, the processing accuracy is improved and roundness is stabilized.
· A carbide tip is brazed onto SCM (adhesive material) to relax the spindle flex.
· Grip quality of holder improved: The use of an endmill shank (quenched) makes collet use possible, with better grip accuracy compared to drill chucks. Special collet manufacturing is not required.
· Improved blade diameter precision: Uses k5 for the blade diameter tolerance to make it easier to enter at H7 tolerance.
· Neck is designed to be longer for deep hole machining

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSR-6.0
NSR-7.0
NSR-8.0
NSR-9.0
NSR-10.0
NSR-11.0
NSR-12.0
NSR-13.0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Number of flutes Pilot Hole Dia.
(mm)

103.36 €

Disponibile 7 giorni 6.00 (for H7)2010045.7

102.16 €

Disponibile 7 giorni 7.00 (for H7)2011046.7

105.75 €

Disponibile 7 giorni 8.00 (for H7)2012047.7

106.89 €

Disponibile 7 giorni 9.00 (for H7)2012548.7

89.24 €

Disponibile 7 giorni 10.00 (For H7)2513049.7

93.73 €

Disponibile 7 giorni 11.00 (For H7)25130410.7

98.94 €

Disponibile 7 giorni 12.00 (For H7)30140411.7

103.40 €

Disponibile 7 giorni 13.00 (for H7)30140612.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type End Mill Shank work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Alloy Steel Groove Shape Straight

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico