Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
052504
Tip Type | Adapter | Shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Insertion Angle(mm) | 6.35 | Trusco Code | 411-7981 | Mass(g) | 40 |
Si trova sulla pagina di Portapunte universale, il codice articolo è il seguente: 052504.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 052504.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali