• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Liner for OS Large Function Rail, Gap Sheet Rail (Steel)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15T12
15T13
15T15
15T21
15T22
15Y21
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Product Name Maximum Load Capacity
(kg)
Finished dimensions from the lower end of the rail
(mm)
Trusco Code Material Specifications Mass
(g)
Amount Of Content

4.08 €

4 giorni 52.0Runner A1024.0282-7123Steel-121 pc.

5.02 €

5 giorni 56.0Snap-type runner1026.5282-7093Steel-171 pc.

5.15 €

4 giorni 58.0Stage Runner1229.5282-7131Steel-251 pc.

5.12 €

4 giorni 79.0One-Touch Runner A1049.0282-7107Steel-211 pc.

6.11 €

4 giorni 78.0One-Touch Runner S1247.0282-7115Steel-331 pc.

25.52 €

5 giorni 58.0Magnet Runner1030.0320-1783SteelDouble Open Runner A Type (2-Pair Set)1251 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Curtain Rail Related Items Other Option Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico