Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2007000004296
Product Type | Utensile generico | Overall Length(mm) | 330~450 | Height(mm) | 1st level/320, 2nd level/390, Highest level/450 (With rubber pad attached) |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Size(mm) | W280 X D280 X H320 (Lowest position) | Load Resistance(kg) | 2,000 (1 leg) | Trusco Code | 491-5691 |
Number of Sets Enclosed | 2 Leg | Mass(g) | 6400/Set |
Si trova sulla pagina di Supporto rigido (2 t per piede), il codice articolo è il seguente: 2007000004296.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2007000004296.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali