Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2007000005354
Product Type | Utensile generico | Full height(mm) | 390~505 | Load Resistance(kg) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 491-5704 | Mass(g) | 5500 | Specifications | Sheet Diameter: φ305, Tray Diameter: φ390 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali