• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

KING FILE Super Pipe Bound

KING FILE Super Pipe Bound

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 1475GXBLUE
  • 1478GXBLUE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1473BLUE
1475GXBLUE
1478GXBLUE
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Storable quantity
(Volume)
Closing thickness
(mm)
JAN Code Specifications Width
(mm)
Height
(mm)
Back Width
(mm)
Amount Of Content

14.87 €

3 giorni 3003049716604050082 holes, hole spacing: 80 mm243307461 Book

9.57 €

3 giorni 5005049716600216112 holes, hole spacing: 80 mm243307661 Book

10.69 €

3 giorni 8008049716600228922 holes, hole spacing: 80 mm243307961 Book

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pipe File Color Blue Size A4 Portrait Type
Amount Of Content 1 Book

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico