Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LB-2N
Type | Chiave curva su un lato | Overall Length(mm) | 242 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Nut Dimensions(mm) | 13~26 | Width(mm) | 40 | JAN Code | 4990052080593 |
Trusco Code | 448-9284 | Mass(g) | 758 |
Si trova sulla pagina di Chiave morsa, il codice articolo è il seguente: LB-2N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LB-2N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali