Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta per cobalto con gambo esagonale

Punta per cobalto con gambo esagonale

[Features]
· Can be mounted onto a chargeable impact driver with one touch.
· Since the cutting edge has been subjected to X thinning finish, it is slip resistant and capable of accurate hole drilling.
[Applications]
· Work materials: Stainless steel, standard steel material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T6COSD-25
T6COSD-32
T6COSD-33
T6COSD-34
T6COSD-35
T6COSD-42
T6COSD-50
T6COSD-65
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

7.31 €

5 giorni 2.581304989999359893479-2211

7.96 €

5 giorni 3.289364989999359923479-2246

7.96 €

5 giorni 3.389364989999359930479-2254

7.96 €

5 giorni 3.494394989999359947479-2262

7.96 €

5 giorni 3.594394989999359954479-2271

10.18 €

5 giorni 4.2107434989999360516479-2327

10.23 €

5 giorni 5118524989999360547479-2351

12.33 €

5 giorni 6.5133634989999360585479-2394

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

shank diameter(mm) 6.35 Material Cobalt High Speed Steel (HSS-Co)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico