Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
101-351T |
101-352T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Steps (Level) | Shank diameter (mm) | Drilling Dimensions (φ mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.31 € | 1 | 9 giorni | 9 | 8 | 4、6、8、10、12、14、16、18、20 | 4007140143334 | 486-3755 | 60 | ||
225.80 € | 1 | 9 giorni | 14 | 10 | 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 | 4007140143341 | 486-3771 | 185 |
Loading...
Step width(mm) | 4 | Work material | Iron (4 mm), Stainless Steel (4 mm), Aluminum (4 mm), Copper (4 mm), Plastic (2 mm) | Material | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Titanium Coating | Shank shape | Three chamfering |
Configura
Proprietà di base
Number of Steps(Level)
Shank diameter(mm)
Drilling Dimensions(φ mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali