Set di portamaschi

Set di portamaschi
[Features]
· It is a set of tap holder sockets that can be driven with a handle for general purpose socket wrench.
[Applications]
· For tapping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTHS-8

Codice componente
TTHS-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

129.96 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Case Size (mm): 240×100×32 JAN Code 4989999342925 Trusco Code 489-5142
Mass(g) 700/set Material Chrome Molybdenum Steel Set Content Tap Holder (TTH-M4, M5, M6, M8, M10, M12), Tap Handle (TTH-3-220), Extension Bar (TEX3-125)

Si trova sulla pagina di Set di portamaschi, il codice articolo è il seguente: TTHS-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTHS-8.

Supporto tecnico