Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Magnetic Holder (Neodymium Magnet), Tall Type

Magnetic Holder (Neodymium Magnet), Tall Type

[Features]
· With neodymium magnet specifications, it is compact and exhibits powerful performance.
· Excellent universality and can be used in various applications.
[Applications]
· For embedding into jig tools, or various adsorption purposes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNMGH-6
TNMGH-8
TNMGH-10
TNMGH-13
TNMGH-16
TNMGH-20
TNMGH-25
TNMGH-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAdsorption Power
(N)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Magnet diameter
(mm)
Magnet height
(mm)
Mounting Screw JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Surface Treatment Cap Material Magnet Material

10.51 €

6 giorni 104.8684.02.0M3×0.5 Depth 5.54989999292671471-99482Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

9.42 €

5 giorni 107.6885.02.0M3×0.5 Depth 5.54989999292688471-99563Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

8.56 €

5 giorni -3010107.03.5M5×0.8 Depth 6.04989999292695471-99646Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

16.35 €

5 giorni 1067131010.03.0M5×0.8 Depth 6.54989999292701471-997210Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

10.75 €

5 giorni -91161012.52.0M6×1.0 Depth 7.54989999292718471-998116Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

14.30 €

5 giorni -139201315.05.0M8×1.25 Depth 6.54989999292725471-999932Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

17.93 €

6 giorni -160251521.55.0M8×1.25 Depth 9.54989999292732472-001657Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

21.61 €

5 giorni -250301725.05.0M8×1.25 Depth 11.54989999292749472-002492Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet types Magnete in neodimio Product Type Portamagnete Shape Profilo rotondo
Handle Y/N N/A Screw hole Y/N Disponibile Maximum Operating Temperature(°C) 80
Details Type Tall Type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico