Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TEF-10S-10
Product Type | Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) | Opposite side dimensions(mm) | 10 | Overall Length(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft measurements(mm) | 6.35 | JAN Code | 4989999344417 | Trusco Code | 488-6623 |
Mass(g) | 400/box |
Si trova sulla pagina di Bussola per avvitatore elettrico (attrezzo ricaricabile, compatibile 18 V), set da 10 unità, il codice articolo è il seguente: TEF-10S-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEF-10S-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali