Bussola per avvitatore elettrico

Bussola per avvitatore elettrico
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The set is made up of 5 frequently used sizes.
· The flower-shaped bore enables high accuracy torque transmission.
· Can be inserted into bolt nuts more smoothly than the hexagonal bore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TEF-5H-SET

Codice componente
TEF-5H-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.64 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Overall Length(mm) 111 Shaft measurements(mm) 6.35
JAN Code 4989999344462 Trusco Code 488-6721 Set Content TEF-8H、10H、13H、17H、19H
Mass(g) 482/set

Si trova sulla pagina di Bussola per avvitatore elettrico, il codice articolo è il seguente: TEF-5H-SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEF-5H-SET.

Supporto tecnico