Chiave offset a cricchetto rapida

Chiave offset a cricchetto rapida
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Neither the wrench nor the offset parts need to be inserted or removed, making quick turning possible.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· Feed angle of 5° has been achieved.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· Ideal for flare nuts in piping and for working in confined spaces.
· The surface has trivalent chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRMQ-08
TRMQ-10
TRMQ-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass

20.32 €

1 Disponibile 9 giorni 136875.34989999325799488-963135

21.41 €

1 Disponibile 9 giorni 160107.76.14989999325805488-964955

26.46 €

1 Disponibile 9 giorni 193149.48.34989999325836488-9673120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo Material Cr-V (Chromium Vanadium Steel)

Supporto tecnico