Chiave offset singola

Chiave offset singola
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The opening is horizontally angled at 45° against the handle, making it ideal for work in a narrow place.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· A tough product made of nickel-chrome-molybdenum steel that meets DIN standards (Germany) for torque.
· The surface has trivalent chrome plating.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSR-0012
TSR-0013
TSR-0014
TSR-0017
TSR-0021
TSR-0022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass

12.18 €

1 Disponibile 6 giorni 150124989999325898489-006078g

12.18 €

1 Disponibile 6 giorni 150134989999325904489-007878g

12.18 €

1 Disponibile 7 giorni 150144989999325911489-008678g

13.68 €

1 Disponibile 9 giorni 174174989999325928489-0094118g

15.22 €

1 Disponibile 6 giorni 207214989999325942489-0116181g

17.49 €

1 Disponibile 9 giorni 250224989999325959489-0124284g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo Material Nickel chrome molybdenum steel

Supporto tecnico