Chiave inglese con impugnatura

Chiave inglese con impugnatura
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It has an elastomer resin grip that fits the hand and prevents slippage.
· Lightweight, wide type.
· Includes a scale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMWN-250

Codice componente
TMWN-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.92 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Opening(mm) 32.8 Overall Length(mm) 254 Mass(g) 400
JAN Code 4989999332605 Trusco Code 488-8596

Si trova sulla pagina di Chiave inglese con impugnatura, il codice articolo è il seguente: TMWN-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMWN-250.

Supporto tecnico