Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TRMW-200-U
Maximum Opening(mm) | 28.6 | Overall Length(mm) | 207 | Mass(g) | 267 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989999326390 | Trusco Code | 488-9720 | Material | Body: chrome vanadium steel, grip: TPR resin |
Si trova sulla pagina di Chiave regolabile tipo a cricchetto (design universale), il codice articolo è il seguente: TRMW-200-U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRMW-200-U.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali