Chiave singola

Chiave singola
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of nickel chrome molybdenum steel, this product has an adhesive quality and demonstrates particular effectiveness with repeat usage because of its tough construction.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSS-0017
TSS-0019
TSS-0021
TSS-0023
TSS-0024
TSS-0026
TSS-0027
TSS-0029
TSS-0030
TSS-0032
TSS-0035
TSS-0036
TSS-0038
TSS-0041
TSS-0046
TSS-0050
TSS-0055
TSS-0060
TSS-0065
TSS-0070
TSS-0075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass

10.82 €

1 Disponibile 6 giorni 165174989999326161489-0311100g

11.00 €

1 Disponibile 9 giorni 177194989999326178489-0329120g

14.85 €

1 Disponibile 6 giorni 200214989999326185489-0337170g

17.30 €

1 Disponibile 6 giorni 220234989999326208489-0353220g

17.21 €

1 Disponibile 6 giorni 220244989999326215489-0361220g

11.80 €

6.61 €

1 Stesso giorno

Stock

245264989999326222489-0370290g

19.93 €

1 Disponibile 6 giorni 245274989999326239489-0388300g

24.53 €

1 Disponibile 6 giorni 275294989999326246489-0396460g

25.88 €

1 Disponibile 6 giorni 275304989999326253489-0400440g

28.24 €

1 Disponibile 6 giorni 275324989999326260489-0418430g

36.12 €

1 Disponibile 6 giorni 315354989999326277489-0426520g

38.00 €

1 Disponibile 7 giorni 315364989999326284489-0434600g

47.15 €

1 Disponibile 6 giorni 315384989999326291489-0442560g

50.09 €

1 Disponibile 6 giorni 360414989999326307489-0451850g

68.57 €

1 Disponibile 9 giorni 410464989999326314489-04691340g

73.87 €

1 Disponibile 6 giorni 410504989999326321489-04771340g

107.28 €

1 Disponibile 6 giorni 470554989999326338489-04851800g

149.84 €

1 Disponibile 6 giorni 530604989999326345489-04932600g

179.13 €

1 Disponibile 6 giorni 530654989999326352489-05072500g

219.80 €

1 Disponibile 6 giorni 575704989999326369489-05153100g

237.87 €

1 Disponibile 6 giorni 645754989999326376489-05233950g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave semplice Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico