Chiave combinata (tipo a pannello)

Chiave combinata (tipo a pannello)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Wrench and closed wrench with the same caliber size have been integrated. The wrench is used for quick turning and the closed wrench is suitable for final tightening work.
· The bending angle at the handle section of the offset handle is 15 degrees.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· The surface has trivalent chrome plating.
· Cr-V (Chromium Vanadium Steel)
[Applications]
· For Tightening/Loosening Bolts and Nuts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMSN-07
TMSN-08
TMSN-09
TMSN-055
TMSN-12
TMSN-13
TMSN-14
TMSN-19
TMSN-21
TMSN-36
TMSN-41
TMSN-46
TMSN-50
TMSN-55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass

4.73 €

2.93 €

1 Stesso giorno

Stock

9874989999328882488-824319g

4.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10384989999328899488-825126g

5.63 €

1 Disponibile 6 giorni 11694989999328905488-826031g

4.81 €

1 Disponibile 9 giorni 935.54989999328868488-822716g

6.43 €

1 Disponibile 9 giorni 143124989999328936488-830854g

7.42 €

1 Disponibile 6 giorni 147134989999328943488-831656g

8.03 €

1 Disponibile 9 giorni 168144989999328950488-832489g

12.76 €

1 Disponibile 9 giorni 230194989999331769488-8383184g

14.38 €

1 Disponibile 6 giorni 242214989999331776488-8391205g

65.87 €

1 Disponibile 7 giorni 485364989999331875488-84991270g

88.98 €

1 Disponibile 6 giorni 539414989999331899488-85111750g

97.95 €

1 Disponibile 7 giorni 610464989999331905488-85291900g

116.08 €

1 Disponibile 6 giorni 610504989999331912488-85372420g

209.27 €

1 Disponibile 6 giorni 665554989999331929488-85453900g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo Material Cr-V (Chromium Vanadium Steel) Surface Treatment Nickel Chrome Plating

Supporto tecnico