Supporto magnetico

Supporto magnetico
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The magnet can hold the bit.
· The bit can be elongated for use with the mounting of a replacement handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRD-MH

Codice componente
TRD-MH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.08 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Altro Single Product/Set Classification Articolo singolo Magnet Disponibile
Insertion Angle(mm) 6.35 Overall Length(mm) 60 Mass(g) 20
JAN Code 4989999346787 Trusco Code 487-9422

Si trova sulla pagina di Supporto magnetico, il codice articolo è il seguente: TRD-MH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRD-MH.

Supporto tecnico