Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 20/6/2021 alle ore 1:00 (CEST) 21/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta doppia, punta cacciavite

Punta doppia, punta cacciavite

[Features]
· A bit with shaft diameter of 6.35 mm.
· Can also be used on ratchet screwdrivers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRD-2-6-30

Codice componente
TRD-2-6-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

1.68 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Articolo singolo Magnet N/A Blade Tip +2.0、-6.0
Overall Length(mm) 30 Mass(g) 6 JAN Code 4989999346855
Trusco Code 487-9210

Si trova sulla pagina di Punta doppia, punta cacciavite, il codice articolo è il seguente: TRD-2-6-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRD-2-6-30.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico