Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta a tubo

Punta a tubo

[Features]
· Ultra-short design that allows the turning of hexagon bolts in narrow locations.
· A bit with shaft diameter of 6.35 mm.
· Can also be used on ratchet screwdrivers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRDB-5
TRDB-5.5
TRDB-6
TRDB-7
TRDB-8
TRDB-9
TRDB-10
TRDB-11
TRDB-12
TRDB-13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

2.85 €

6 giorni 25574989999346664487-9350

9.61 €

6 giorni 275.584989999346671487-9368

2.95 €

6 giorni 27694989999346688487-9376

2.95 €

6 giorni 277.0104989999346695487-9384

3.05 €

6 giorni 288114989999346701487-9392

3.05 €

5 giorni 299.0124989999346718487-9406

3.07 €

6 giorni 3010134989999346725487-9317

3.16 €

6 giorni 3011.0144989999346732487-9325

3.16 €

5 giorni 3012.0154989999346749487-9333

3.24 €

6 giorni 3013.0164989999346756487-9341

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Scatola Single Product/Set Classification Articolo singolo Magnet N/A

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico