• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a brugola, gambo esagonale testa a sfera【16 Pezzi per confezione】

Set chiavi a brugola, gambo esagonale testa a sfera

[Features]
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 52-56.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBR-16S

Codice componente
TBR-16S
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Accessory Material Note

98.20 €

16 Pezzi per confezione

4 giorni PouchChrome Vanadium Steel (Cr-V)The product in the image is an example of a set. The 16 pc. set will be delivered.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Set Product
Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19 Set Content(piece) 16 Mass(g/Set) 3000
JAN Code 4989999332506 Trusco Code 488-7573

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola, gambo esagonale testa a sfera, il codice articolo è il seguente: TBR-16S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBR-16S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico