Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TBRK-20
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 91 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 16 | Opposite side dimensions(mm) | 2.0 |
JAN Code | 4989999352658 | Trusco Code | 489-5487 | Mass(g) | 2.5 |
Si trova sulla pagina di Chiave a brugola testa a sfera, piega quadra, il codice articolo è il seguente: TBRK-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBRK-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali