Forbici per feltro

Forbici per feltro
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Glass fiber reinforced nylon is used for the handle and rivets.
· Has a serrated blade that prevents the target object from getting away.
· The sharpness has been adjusted one by one by hand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TST-240-H

Codice componente
TST-240-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.91 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 240 Blade Length(mm) 105 Blade thickness(mm) 3.0
Material Blade part: Stainless steel AUS6, Handle and rivet: Glass fiber reinforced 66 nylon JAN Code 4989999317695 Trusco Code 478-9920
Mass(g) 138

Si trova sulla pagina di Forbici per feltro, il codice articolo è il seguente: TST-240-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TST-240-H.

Supporto tecnico