Morsetto per lavorazione del legno, piattaforma

Morsetto per lavorazione del legno, piattaforma
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The clamping part is wrapped in plastic to prevent scratching.
· Made to be always parallel to the clamping surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PJHPF

Codice componente
PJHPF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.49 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conforming main body PJH-30・60・100・125・150・200・250 JAN Code 4989999326529 Trusco Code 490-1011
Mass(g) 20 Material Resin

Si trova sulla pagina di Morsetto per lavorazione del legno, piattaforma, il codice articolo è il seguente: PJHPF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PJHPF.

Supporto tecnico