Morsa con morsetto a C (tipo intermedio)

Morsa con morsetto a C (tipo intermedio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is lighter than other clamps of the same size, allowing easy work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC-50M
TC-75M
TC-100M
TC-125M
TC-150M
TC-200M
TC-250M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

69.83 €

1 Disponibile 9 giorni 50654989999328646490-1592460

82.26 €

1 Disponibile 9 giorni 75804989999328653490-1606740

106.15 €

1 Disponibile 9 giorni 1001004989999328660490-16141200

123.92 €

1 Disponibile 9 giorni 1251254989999328677490-16221600

159.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1501504989999328684490-16312400

170.15 €

1 Disponibile 6 giorni 2002004989999328691490-16494080

214.85 €

1 Disponibile 6 giorni 2502504989999328707490-16575940

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Cold Rolled Steel Material Specifications Chrome Plating

Supporto tecnico